arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MFRR-A1-050 Ø600

MFRR-A1-050 Ø600

Mandrins magnétiques à technique de pôles carrés

ID 420623

Technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin magnétique électropermanent
  • Technologie: Pôle carré
  • Type d'aimant: ALNiCO + Néodyme
  • Sans cycle de faible magnétisme résiduel
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø600 x 66 mm
  • Taille des pôles: 50 x 50 mm
  • Nombre de pôles: 52 (pôle filetage M8)
  • Force de maintien max. par pôle: 3.92 kN
  • Force de maintien totale max.: 205 kN
  • Température de travail max.: 80 °C
  • Poids: 130 kg
Raccordement électrique :
  • Jonction rapide avec le couvercle
  • Nombre de canaux: 1
  • Raccordement: 4-PIN
  • Raccordement électrique: 400 V / 460 V
  • Indice de protection: 67
H [mm] 66.0
Force de serrage max. [kN] 205.0
Nombre de pôles 52.0
Raccordement 4-PIN
Nombre de canaux 1.0
Tension secteur 400 V / 460 V
Epaisseur min. de la pièce à usiner [mm] 8.0
Poids [kg] 130.0

Etendue de la livraison
Plaque de serrage magnétique, notice d'utilisation, déclaration de conformité CE ; sans unité de commande et sans extension de pôle