MFRS-A1-050 1000 x 600
Mandrins magnétiques à technique de pôles carrés
ID 423423
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Produits alternatifs :
Technique de serrage magnétique standard
Information sur l'arrêt de la production :
Information sur l'arrêt de la production :
- Date de fin des ventes: 2025-07-01
- Remplacé par: 1594957
- Mandrin magnétique électropermanent
- Technologie: Pôle carré
- Type d'aimant: ALNiCO + Néodyme
- Avec affichage d'état breveté sur la plaque de serrage magnétique pour l'affichage de l'état de serrage (rouge/vert)
- Sans cycle de faible magnétisme résiduel
- Dimensions: 1000 x 600 x 66 mm
- Taille des pôles: 50 x 50 mm
- Nombre de pôles: 96 (pôle filetage M8)
- Force de maintien max. par pôle: 3.93 kN
- Force de maintien totale max.: 376.8 kN
- Température de travail max.: 80 °C
- Poids: 270 kg
- Jonction rapide avec le couvercle
- Position connexion rapide: A (position standard)
- Nombre de canaux: 1
- Raccordement: 4-PIN
- Raccordement électrique: 400 V / 460 V
- Indice de protection: 67
Détails techniques
| L [mm] | 1000.0 |
|---|---|
| B [mm] | 600.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 377.0 |
| Počet pólů | 96.0 |
| Připojení | 4-PIN |
| Počet kanálů | 1.0 |
| Síťové napětí | 400 V / 460 V |
| Min. tloušťka obrobku [mm] | 8.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 270.0 |
Rozsah dodávky
Magnetická upínací deska, návod k obsluze, CE prohlášení o shodě; bez řídicí jednotky a bez pólových nástavců