arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KEH P02 400V/50Hz Podobné zobrazení

KEH P02 400V/50Hz

Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

ID 422350

Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

Vlastnosti produktu:
  • Řídící jednotka 400 V/50 Hz
  • Dvoukanálová verze
  • S 8 kroky regulace přídržné síly
  • Vhodné pro: Magnetická sklíčidla MSC
Technické údaje:
  • Počet kanálů: 2
  • Napětí: 400 V
  • Frekvence: 50 Hz
Mains voltage [V] 400.0
Frequency [Hz] 50.0
Number of channels 2.0

Scope of delivery
Control unit, hand remote control, operating manual