arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KEH P02 460V/60Hz Illustration similaire

KEH P02 460V/60Hz

Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

ID 422354

Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Contrôleur 460 V/60 Hz
  • Version bicanal
  • Avec réglage de la force suivant 8 niveaux
  • Compatible avec: Plaques de serrage magnétique MSC
Caractéristiques techniques :
  • Nombre de canaux: 2
  • Tension: 460 V
  • Fréquence: 60 Hz
Voltaje principal [V] 460.0
Frecuencia [Hz] 60.0
Número de canales 2.0

Material suministrado
Unidad de control, botonera, manual de instrucciones