arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KEH-MGT plus 06 460V/60Hz Vergelijkbare illustratie

KEH-MGT plus 06 460V/60Hz

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

ID 1472410

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • Besturingseenheid 460 V/60 Hz
  • Voor het magnetiseren of demagnetiseren van MGT magnetische klauwplaten.
  • Geschikt voor: MGT-IC Ø1250, MGT-IC Ø1500
Technische gegevens
  • Afmetingen: 600 x 500 x 250 mm
  • Aantal kanalen: 6
  • Beschermklasse IP: 20
  • Spanning: 460 V
  • Frequentie: 60 Hz
  • Gewicht: 26 kg
Breedte [mm] 500.0
Netspanning [V] 460.0
Frequentie [Hz] 60.0
Aantal kanalen 6.0
Gewicht [kg] 26.0