CNC SDC SK 50 Ø1-16x80
CNC Kurzbohrfutter
IDnr. 204581
CNC SDC SK 50 Ø1-16x80, Werkzeughalter
- CNC Kurzbohrfutter
- Baureihe: CNC Kurzbohrfutter
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 50
- Auskraglänge: 80 mm
- Wuchtgüte: G6,3 bei 18.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| Technologie | CNC Kurzbohrfutter |
|---|---|
| Baureihe | CNC Kurzbohrfutter |
| Werkzeughalterschnittstelle | SK 50 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Min. Spanndurchmesser D1 [mm] | 1.0 |
| Max. Spanndurchmesser D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 80 mm / 3.1" |
| Auskraglänge L1 [mm] | 80.0 |
| L4 [mm] | 60.9 |
| Gewicht [kg] | 3.23 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft
Wuchtgüte
G6,3 bei 18.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Geeignet für Werkzeuge mit innerer Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen
Lieferumfang
Inklusive Innensechskantschlüssel
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich