arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
AMC CYL HSK-A 63 M12x25 L1=51 Illustration similaire

AMC CYL HSK-A 63 M12x25 L1=51

Adaptateurs de tige filetée, cylindriques

ID 1313756

AMC CYL HSK-A 63 M12x25 L1=51, Porte-outils
  • Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
  • Gammes: Adaptateurs de tige filetée, cylindriques
  • Interface de porte-outils: HSK-A 63
  • Filetage au diamètre de serrage: M12
  • Longueur de projection: 51 mm
  • Concentricité: ≤ 0,005 mm mesuré du cône à D1
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Technologie Válcové adaptéry závitové stopky
Řada Válcové adaptéry závitové stopky
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 63
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Závitový upevňovací šroub G M12
D2 [mm] 21.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 51 mm / 2.0"
L4 [mm] 25.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.71
Odolná chladivu ano

Provedení
Pro upínání našroubovaných fréz

Obvodová házivost
≤ 0,005 mm měřeno od kuželu k D1

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání