arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS-Mini

TRIBOS-Mini

Polygonal toolholders
TRIBOS-Mini is setting standards in micro-cutting. This polygonal clamping system is used in filigree machining operations for housings, molds, electrodes, and engravings in medical technology and electrotechnology, as well as in the watch and clock making industry, or in the precision die construction industry. TRIBOS-Mini can be used to clamp extremely small shanks, starting at Ø 0.3 mm, which means the time-consuming and cost-intensive manufacturing of special tools is no longer needed.

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Per diametri minimi a partire da 0,3 mm
    Economicamente conveniente per la lavorazione di pezzi sottilissimi senza utensili speciali
  • Design a rotazione simmetrica
    La struttura a rotazione simmetrica minimizza l'ingombro e garantisce un'elevata velocità di rotazione.
  • Assorbimento delle vibrazioni eccellente
    Si evitano le micro soffiature e si ottengono migliori superfici dei pezzi, il mandrino della macchina è protetto, l'utensile prolunga la sua durata e di conseguenza i costi si abbassano
  • Riduzione dei tempi e dei costi di preparazione macchina
    Cambio dell'utensile rapido e semplice con il dispositivo di serraggio TRIBOS-Mini SVP
  • Concentricità costante e precisione di ripetibilità ≤0,003 mm
    Ottimi risultati di superficie, lavorazione ad alta precisione e processi sicuri grazie all'azione uniforme del tagliente e alla massima riproducibilità.
  • Bilanciatura fine di serie
    Adatto alle alte velocità con un grado di bilanciatura di G2.5 a 25.000 giri/min

Opzioni ed informazioni speciali

  • Il TRIBOS-Mini è perfetto per l'utilizzo con piccoli utensili o operazioni delicate, come pure per la lavorazione di scatole, stampi, elettrodi e incisioni.