arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MTTA HSK-A 100 MK1x110 Illustration similaire

MTTA HSK-A 100 MK1x110

Fixations cône Morse avec indexation

ID 23001919

MTTA HSK-A 100 MK1x110, Porte-outils
  • Fixations cône Morse avec indexation
  • Gammes: Fixations cône Morse avec indexation
  • Interface de porte-outils: HSK-A 100
  • Cône Morse: MK 1
  • Longueur de projection: 110 mm
  • Concentricité: ≤ 0,008 mm mesuré du cône au cône interne
  • Qualité d'équilibrage: G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Technologie Fixations cône Morse avec indexation
Gammes Fixations cône Morse avec indexation
Interface de porte-outils HSK-A 100
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Taille MK MK 1
D2 [mm] 25.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 110 mm / 4.3"
L4 [mm] 81.0
Poids [kg] 2.4
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Version
Pour la fixation d'outils cône morse avec languettes conformément à la norme DIN 228B.

Concentricité
≤ 0,008 mm mesuré du cône au cône interne

Qualité d'équilibrage
G6.3 à 8 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande