ROTA 2B
Mandrins automatiques avec centre fermé
Mandrin de tour automatique à 2 mors légers avec une longue course de mors et, parallèlement, une force de serrage élevée et des passages de joints tournants pré-installés. Convient parfaitement aux raccords de serrage.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Mandrin automatique de précision et à crémaillère pour les exigences de qualité les plus élevées
Permet d'obtenir d'excellents résultats d'usinage - Grand rendement du système de crémaillère
Fiabilité du processus de serrage grâce à des forces de serrage élevées - Support de mors optimal pour le serrage extérieur et intérieur grâce à un guidage des mors de base très long
Assure des forces de serrage très élevées sur une longue durée de vie - Système de lubrification optimisé
Forces de serrage élevées en permanence garanties - Course de mors maximale avec force de serrage des mors maximale
Serrage sûr et variable au-delà des contours de collision - Passage de fluides (air ou liquide de refroidissement) prévu en option de série dans le corps du mandrin
Flexibilité en fonction de l'application - Conception à faible hauteur
Exploitation maximale de l'espace machine et grande rigidité du système - Mors de base avec denture fine ou tenon rainure en standard
Large choix dans la gamme de mors rapportés - Faible poids de mandrin
Processus d'accélération et de freinage plus rapides permettant d'améliorer les temps de cycle - Toutes les faces des pièces fonctionnelles sont trempées et rectifiées.
Pour une longue durée de vie
Options et informations particulières
- Mandrin automatique robuste à 2 mors avec longue course et en même temps une force de serrage maximale
Le mandrin à 2 mors SCHUNK ROTA 2B est particulièrement adapté au serrage de pièces pour lesquelles un grand contour de collision doit être serré (p. ex. pour le montage de pièces). Le mandrin de tour y parvient en combinant une longue course de mors à des forces de serrage maximales. - Le filetage de fixation en série permet un montage varié des butées de pièces ou consoles. Des liteaux racleurs en laiton ajustables rendent les mors de base étanches et offrent une bonne protection contre l'eau et la saleté. Il en résulte une usure faible et une longue durée de vie du mandrin.