ROTA NCR-A
Plato para torno automático de 6 mordazas sellado
Chuck para torno automático de 6 mordazas sellado con mecanismo de péndulo para una sujeción de baja deformación y unos intervalos de mantenimiento tres veces mayores.
Denominación
Vantaggi – I tuoi benefici
- Mandrino autocentrante a tenuta stagna
Per intervalli di manutenzione significativamente più lunghi - Mandrino autocentrante di precisione con leva a squadra per i massimi requisiti di qualità
Consente eccellenti risultati di lavorazione - Grande efficacia del sistema a piani inclinati
Serraggio sicuro dei pezzi grazie alle elevate forze di serraggio - Supporto ottimale delle ganasce per il serraggio esterno e interno grazie alla lunga guida delle ganasce base
Consente forze di serraggio massime, per una lunga durata - Sistema di lubrificazione ottimizzato
Forze di serraggio sempre elevate garantite - Passante per fluidi (lubrorefrigerante o aria) predisposto come opzione nel corpo del mandrino
Flessibilità a seconda dell'applicazione - Design ad altezza ridotta
Per il massimo sfruttamento dello spazio disponibile nella zona di lavorazione - Serraggio anti-deformazione per pezzi con pareti sottili
Grande rotondità dei pezzi - Serraggio estremamente preciso di componenti a sezione non circolare
Ideale per pezzi grezzi forgiati - L'anello di alesatura semplifica e ottimizza l'alesatura delle ganasce
Movimentazione semplice e rapida per l'alesatura - Componenti funzionali rettificati e temprati su tutti i lati
Garantiscono una lunga durata
Opzioni ed informazioni speciali
- Autocentrante con compensazione a 6 ganasce a tenuta stagna per serraggio sensibile alla deformazione di pezzi con pareti sottili
Lo SCHUNK ROTA NCR-A consta di un pistone del mandrino centrale con tre pendoli interni allineati a 120°. Ciascun pendolo è collegato alle ganasce di base. Il risultato è un centraggio del pezzo tra sei punti di contatto che vengono determinati a coppie. Poiché le forze di serraggio sono dirette verso il centro del mandrino, il centramento ottimale è ottenuto senza il dimensionamento ridondante del pezzo. - Le speciali guarnizioni situate sull'interfaccia della ganascia serrata e i pistoni di SCHUNK ROTA NCR-A impedisce la fuoriuscita di grasso e la perdita graduale della forza di serraggio. Inoltre la guarnizione previene la penetrazione di trucioli o sporco all'interno del corpo del mandrino. Ciò aumenta l'affidabilità di processo e prolunga gli intervalli di manutenzione, consentendo una lubrificazione meno frequente e la pulizia del mandrino autocentrante.