KEH plus 08 400V/50Hz
Contrôleur
ID 420653
Technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :Caractéristiques techniques :
Caractéristiques des produits :Caractéristiques techniques :
- Raccordement: 2x ILME
- Nombre de canaux: 8
- Raccordement électrique: 400 V / 50 Hz
- Poids: 13.5 kg
Détails techniques
| L [mm] | 530.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 130.0 |
| 连接 | 2x ILME |
| 通道数量 | 8.0 |
| 电磁吸盘控制 | 最多8个 |
| 电源电压 | 400 V / 50 Hz |
| 重量 [kg] | 13.5 |
标配范围
后部带电磁线圈的控制单元,带连接插头的32A连接电缆(5米),简易PLC连接电缆(5米),操作手册和CE符合性声明;无连接电缆,手持式遥控器,无PLC盒和电缆