ROTA-S plus 2.0
Chuck estacionario de 3 garras, accionado manualmente
Chucks manuales de uso universal para aplicaciones estacionarias con sistema de cambio rápido de mordazas en menos de 60 segundos
Beschreibung
Ventajas y beneficios
- Cómodo sistema decambio rápido de garras
Reducción de los tiempos de preparación y los costes - Elevado rendimiento del sistema de barra en cuña
Sujeción con seguridad en el proceso gracias a las elevadas fuerzas de sujeción - Elevada repetibilidad en el cambio rápido de mordazas
No es necesario volver a taladrar las mordazas existentes - Sistemas de seguridad visuales
Seguridad operativa máxima - Sistema de lubricación optimizado
Garantiza altas fuerzas de sujeción de forma permanente - garras base con dentado oblicuo SFG
Sujeción flexible de piezas grandes y pequeñas - Llave de actuación, segura, ergonómica y ligera
Asegura un uso fácil - Todos los lados de los componentes funcionales están templados y pulidos
Garantiza una larga vida útil
Opciones e información especial
- Chucks de torno manuales para uso estacionario
El chuck manual con sistema de cambio rápido de mordazas ROTA-S plus 2.0 garantiza unos resultados óptimos para la sujeción de piezas en centros de mecanizado. El accionamiento de barra en cuña optimizado y el sistema de lubricación mejorado garantizan unas fuerzas de sujeción elevadas de forma constante. - Gracias al sistema de cambio rápido de mordazas, las mordazas de dentado oblicuo pueden cambiarse en menos de un minuto con una repetibilidad muy alta del cambio rápido de mordazas. Una innovadora solución de chuck de expansión también permite una sujeción de las piezas altamente precisa con diámetros de sujeción internos pequeños.