ROTA TPS 125-26 K-SV90°
chuck de 3 garras estacionario, accionamiento neumático
ID 816127
Plato automático para uso estacionario en versión estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato de gancho en cuña de 3 mordazas
- Placa base para uso estacionario
- Paso de barra: 26 mm
- Interfaz de garras: 1/16" x 90° Nut 11H7
- Carrera por mordaza: 3 mm
- Fuerza de sujeción máx. de 6 bar: 22 kN
- Presión de accionamiento máx.: 3 - 8 bar
- Altura del plato: 104 mm
- Peso: 12 kg
Technical details
| Serration | 1/16" x 90° |
|---|---|
| Max. clamping force (at 6 bar) [kN] | 22.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 3.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Stroke per jaw [mm] | 3.0 |
| Weight [kg] | 12.0 |
Scope of delivery
Power lathe chuck, studs, T-nuts, straight fitting, elbow-union, assembly tool, operating manual; without top jaws