arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SG6F 125-81.5-40

SG6F 125-81.5-40

Système de mors à 6 voies

IDnr. 432486

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Système de mors à 6 voies
  • Compatible avec: KSX 125, KSX-C 125
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 125 x 81,5 x 40 mm
  • Poids: 4.5 kg
Breedte [mm] 125.0
Diepte [mm] 81.5
Hoogte [mm] 40.0
Max. opspankracht [kN] 105.0
Bundel Set
Gewicht [kg] 4.5