SCDR 81x43x12
표준마그네틱 진공 클램핑 기술용 액세서리
ID 1500118
표준마그네틱 진공 클램핑 기술용 액세서리
제품 특징:
제품 특징:
- 씰링 프레임
- 흡입 표면이 80 x 40 mm인 흡입 컵에 적합
- 치수: 81 x 43 x 12 mm
- 중량: 0.01 kg
Información técnica
| Longueur [mm] | 81.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 43.0 |
| Hauteur [mm] | 12.0 |
| Poids [kg] | 0.01 |
Etendue de la livraison
Cadre d’étanchéité