GFB 160-49-12
Veerplaat voor neerhoudklauw
IDnr. 430266
Bovenste klemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Veerplaat voor neerhoudklauw
- Interface 1: W-160
- Afmetingen: 160 x 49 x 12 mm
- Gewicht: 0.28 kg
Technische gegevens
| Largura [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Profundidade [mm] | 12.0 |
| Altura [mm] | 49.0 |
| Pacote | unidade |
| Peso [kg] | 0.28 |
Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação