KSL 315
Plateau de console
ID 814273
Accessoires pour mandrins à serrage manuel standards
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Plateau de console
- Compatible avec: ROTA-S plus 2.0 315-92
- Côté mandrin: Z300
- Fixation de l'axe: 20 H7
- Longueur: 410 mm
- Diamètre: 315 mm
- Poids: 20.5 kg
Détails techniques
| 길이 [mm] | 410.0 |
|---|---|
| The suitable chuck size [mm] | 315.0 |
| 중량 [kg] | 20.5 |
설치 나사 및 고정형 T너트 없음
제공 범위
콘솔 플레이트