SGM-G3 125-98-40
Centrale klauwen
ID 1322973
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Centrale grijpklem
- Geschikt voor: KSC-D 125
- Afmetingen: 125 x 98 x 40 mm
- grip stap: 3 mm
- Gewicht: 2.5 kg
Détails techniques
| Breedte [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 98.0 |
| Hoogte [mm] | 40.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 2.5 |
Levering
Systeemklem, bevestigingsschroeven