arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SVSL 33-25 PVC-DS Illustration similaire

SVSL 33-25 PVC-DS

Accessoires pour technique de serrage sous vide standard

ID 1487806

Accesorios para la tecnología de sujeción por vacío estándar

Propiedades del producto:
  • Tubo de vacío
  • Adecuado para todas las placas matriz, así como unidades de vacío SVAGG-40 y SVAGG-63
Datos técnicos:
  • Diámetro exterior: 33 mm
  • Diámetro interior: 25 mm
  • Margen de presión: -0.85 - 4 bar
  • Temperatura operativa: -15 - 65 °C
  • Material: PVC
Presión de trabajo mín. [bar] -0.85
Presión de trabajo máx. [bar] 4.0
Material PVC
Diámetro exterior [mm] 33.0
Diámetro interior [mm] 25.0
Temperatura mínima de funcionamiento [°C] -15.0
Temperatura máxima de funcionamiento [°C] 65.0

Material suministrado
Tubo de vacío