STR 250
Ébauches de mors rapportés
ID 402103
Systembacken Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Aufsatzbackenrohling
- Backenschnittstelle: 1.5 mm x 60°
- Passend zu: TANDEM 2-Backen-Spanner Baugröße 250
- Abmessungen: 108 x 125 x 50 mm
- Material: 16MnCr5
- Gewicht: 10 kg
Détails techniques
| Breite [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Höhe [mm] | 50.0 |
| Material | 16MnCr5 |
| Passend zu | 250 |
| Gewicht [kg] | 10.0 |
Lieferumfang
Aufsatzbackenrohlinge