OPR-131-P10-S
ID 321437
Alternativní produkty:
- Vychýlení rotační: ± 20 °
- Max. síla Fd: 4700 N
- Spouštěcí moment pružiny: 523 N
- Třída ochrany IP: 65
Technické údaje
| Osové vychýlení [mm] | 11.5 |
|---|---|
| Úhlové vychýlení [°] | ± 10 |
| Vychýlení rotační [°] | ± 20 |
| Min. spouštěcí moment, úhlový Mx, My [Nm] | 113.7 |
| Min. spouštěcí moment, rotační Mz [Nm] | 111.1 |
| Min. spouštěcí síla, axiální Fd [N] | 1570.0 |
| Max. síla Fd [N] | 4700.0 |
| Spouštěcí moment pružiny [N] | 523.0 |
| Krouticí moment uvolnění pružin, úhlový [Nm] | 37.7 |
| Krouticí moment uvolnění pružin, rotační [Nm] | 37.1 |
| Min. průchodní napětí [V] | 10.0 |
| Max. napájecí napětí [V] | 30.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | ± 0.025 |
| Odpovědnost [mm] | 0.5 |
| Opakovatelná přesnost, rotační [min] | 5.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 1.4 |
| Max. provozní tlak [bar] | 5.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.4 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Průměr D [mm] | 130.0 |
| Výška Z [mm] | 75.0 |
| Max. moment Mx [Nm] | 340.0 |
| Max. moment My [Nm] | 340.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 314.0 |
| Verze s ochranou proti ostřiku | ano |
Rozměry a maximální zatížení
Spouštěcí moment Mx, My, Mz
Spouštěcí síla Fd
Momentové zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Návrh kolizních snímače je dána působícími silami a momenty v dané aplikaci.
Spouštěcí moment Mx, My, Mz
- Osa X:
- Tlak
- Osa Y:
- Momenty
Spouštěcí síla Fd
- Osa X:
- Tlak
- Osa Y:
- Síla
Momentové zatížení
Diagram ukazuje úhlové vychýlení OPR podle momentu Mx,y s maximálním přípustným provozním tlakem.
- Osa X:
- Úhel ve stupních
- Osa Y:
- Mx,y v Nm
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princip fungování
Integrovaný píst válce
Rozsah dodávky
Snímač nárazu a přetížení v objednané variantě, prvky pro elektrické připojení a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.
Záruka
24 měsíců