arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
OPR

OPR

Sensor voor antibotsings- en overbelastingsbeveiliging
voor de besturing van robots en handlingseenheden bij botsingen of overbelasting

Vantagens – Seus benefícios

  • Reinicialização automática
    para um reinício de produção mais rápido após uma colisão
  • A força de acionamento e o torque podem ser ajustados através da pressão de operação
    para proteção ideal de seus robôs e componentes
  • Monitoramento integrado
    para transmissão de sinal sem atraso em caso de colisões para que o robô possa ser parado imediatamente
  • Placas adaptadoras ISO como opção
    para fácil montagem na maioria dos tipos de robôs sem custos/trabalho de fabricação
  • Em opção também com molas integradas
    para manter a posição em caso de perda de pressão
  • Flexibilidade mecânica em caso de colisões
    para compensação do caminho de reação do robô em caso de colisão ou sobrecarga

Opções e informações especiais

  • Lubrificação de grau alimentício
    O produto contém lubrificantes compatíveis com alimento por padrão. Os requisitos da EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos. Os certificados NSF relevantes estão disponíveis em https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp usando as informações sobre lubrificantes no manual de operação.