COS JU2-K
Doorvoermodules
IDnr. 1586306
Doorvoermodules, JUx, Masterzijde
Technische gegevens
| Geschikt op | Wisselkop |
|---|---|
| Schroefaansluitschema | L1 |
| Gewicht [kg] | 0.58 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 50.0 |
| Beschermklasse IP | IP20 |
| Wisselspanning [V AC] | 24.0 |
| Gelijkspanning [V DC] | 24.0 |
| Uitgang aansluiting | tangentieel |
| Soort medium | Lucht |
| Max. werkdruk [bar] | 6.9 |
| Speciale eigenschappen | Ventielmodule met bi-stabiele richtingsregelklep voor het aansturen van de CPS-K. Geïntegreerd pinblok voor besturing via geschikte besturingsmodule. Pneumatische aansluiting 1xG1/4". |
Bij gebruik van een pneumatische regelmodule (met geïntegreerd ventiel) op de CPS-K aan kant A is de afstandsplaat COS Z50-A-LD, ID 1584093, ook vereist op de CPS-A.
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.