SWO-K26P-K
Elektrische doorvoermodule
IDnr. 1301550
Elektrische doorvoermodule SWO-E, Maatuitvoering: K26, Snelwisselkop, Masterzijde
- Aantal elektrische doorvoeren: 22
Technische gegevens
| Passend an | Schnellwechselkopf |
|---|---|
| Anschraubbild | K |
| Übertragungsart | Signal |
| Eigenmasse [kg] | 0.14 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| IP Schutzklasse | IP65 (nur in gekoppeltem Zustand) |
| Anzahl Pin-Kontakte | 22.0 |
| Nennstrom [A] | 3.0 |
| Gleichstrom [V DC] | 50.0 |
| Elektrischer Anschluss | Amphenol PT Bajonettverschluss Stecker, 26-polig |
| Abgang elektrischer Anschluss | radial |
| Besondere Eigenschaften | Zwei Buchsen (A-kodiert, 3-polig) am Modulgehäuse integriert zum Anschluss des Ver- und Entriegelungssensors. |
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.