arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
DDF 2-040-1-P4-E6 Ilustração semelhante

DDF 2-040-1-P4-E6

IDnr. 323048

Junta rotativa para robôs DDF 2, Tamanho: -040-1

  • Nº de passagens de fluido: 4
  • Número de passagens elétricas: 6
  • Peso da peça: 20 kg
  • Força Fz máx.: 800 N
  • Força Fd máx.: 4000 N
Alimentar através passagem pneumática e elétrica
Peso de manuseio recomendado [kg] 20.0
Máx. velocidade de acionamento [1/min] 110.0
Máx. velocidade de rotação [°/s] 660.0
Torque nominal [Nm] 3.0
Torque de partida [Nm] 4.5
Ângulo de rotação [°] > 360
Nº de passagens de fluido 4.0
Passagem pneumática de rosca de conexão de ar 4x M5
Pressão máxima por conexão [bar] 10.0
Taxa de fluxo a 6 bar (por canal) [l/min] 110.0
Pressão de ar máx. ar de bloqueio [bar] 1.0
Número de passagens elétricas 6.0
Máx. tensão [V] 60.0
Força máxima atual [A] 1.0
Peso [kg] 2.0
Conexão do lado do robô ISO 9409-1-40-4-M6
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Máx. momento fletor dinâmico Mx* [Nm] 55.0
Máx. momento fletor dinâmico My* [Nm] 55.0
Máx. momento de torção dinâmico Mz* [Nm] 45.0
Máx. força de cisalhamento Fq* [N] 200.0
Diâmetro D [mm] 95.0
Altura Z [mm] 98.0
Momento de flexão Mx [Nm] 120.0
Momento de flexão Meu [Nm] 120.0
Força Fz máx. [N] 800.0
Força máxima Fd [N] 4000.0
*Este é o máximo. total de todas as capacidades de carga (forças de aceleração e torques, forças de processo, paradas de emergência etc.), que podem afetar uma junta rotativa, a fim de garantir um funcionamento sem erros.
Uma versão para passagem a vácuo está disponível mediante consulta. Solicite os detalhes.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.

Montagem
Interface padronizada ISO 9409 (lado do robô)

Carcaça
liga de alumínio com revestimento duro de alta resistência

Escopo de fornecimento
Junta rotativa na variante solicitada, elementos para conexão mecânica e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.

Garantia
24 meses