arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SWA-011-000-000 Podobne ako na obrázku

SWA-011-000-000

IDnr. 302317

Systém rýchlej výmeny SWS, Veľkosť: 011, Adaptér rýchlej výmeny, pneumatické

  • Počet prechodov pre tekutiny: 6
  • Max. celkové užitočné zaťaženie: 16 kg
Odporúčaná manipulačná hmotnosť [kg] 16.0
Moment Mx max. [Nm] 61.0
Moment My max. [Nm] 61.0
Moment Mz max. [Nm] 38.0
Zaisťovacia sila [N] 1100.0
Presnosť opakovania [mm] 0.015
Hmotnosť [kg] 0.09
Max. vzdialenosť zaistenia [mm] 1.5
Závit vzduchovej prípojky na pneumatickom prechode 6x M5
Max. povolený ofset osi XY [mm] ± 1
Max. povolený uhlový ofset [°] ± 2
Min. teplota okolia [°C] 5.0
Max. teplota okolia [°C] 60.0
Min. prevádzkový tlak [bar] 4.5
Max. prevádzkový tlak [bar] 6.9
Priemer D [mm] 50.0
Výška Z [mm] 20.6
Schéma skrutkových pripojení S7
*Upozorňujeme, že výška vymeniteľnej hlavy (ZK) a výška vymeniteľného adaptéra (ZA) sa líšia. Súčet predstavuje celkovú výšku spojeného systému pre výmenu.

Všeobecné poznámky o sérii

Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.

Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.

Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princíp fungovania
Zaisťovacie guľôčky ovládané piestami pre zaisťovanie

Prenos médií
Variabilné vďaka pripojeniu prechodových modulov, v závislosti od veľkosti jednotky

Kryt
Teleso pozostáva z vysoko pevnej, tvrdej hliníkovej zliatiny. Všetky funkčné komponenty sú vyrobené z kalenej ocele.

Záruka
24 mesiacov

Charakteristiky životnosti
na požiadanie