FTD-Omega85 SI-1900-80
Alternative products:
- evaluation via: DAQ
- Measuring range Fx, Fy: ± 1900 N
- Measuring range Fz: ± 3800 N
- Measuring range Mx, My: ± 80 Nm
- Measuring range Mz: ± 80 Nm
Technical details
| evaluation via | DAQ |
|---|---|
| Weight [kg] | 0.658 |
| Calibration | SI-1900-80 |
| Measuring range Fx, Fy [N] | ± 1900 |
| Measuring range Fz [N] | ± 3800 |
| Measuring range Mx, My [Nm] | ± 80 |
| Measuring range Mz [Nm] | ± 80 |
| Overload Fx, Fy [N] | ± 13000 |
| Overload Fz [N] | ± 27000 |
| Overload Mx, My [Nm] | ± 500 |
| Overload Mz [Nm] | ± 610 |
| Resonant Frequency Fx, Fy, Mz [Hz] | 2100.0 |
| Resonant Frequency Fz, Mx, My [Hz] | 3000.0 |
| Resolution Fx, Fy [N] | 0.285 |
| Resolution Fz [N] | 0.423 |
| Resolution Mx, My | 0.015 |
| Resolution Mz | 0.009 |
| Diameter D [mm] | 85.0 |
| Height Z [mm] | 33.4 |
| DAQ version | yes |
Dimensions and maximum loads
Dimensions and maximum loads
All forces and torques acting on the sensor must be within the specified measurement range.
Exceeding the measurement range will reduce the maximum number of load cycles and may lead to damage of the sensor. Please contact us if your application exceeds the measurement range.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.
Precisão de medição
< 1% do valor limite superior da faixa de medição a 22 °C
Proteção contra respingos de água
IP60, 65, 68 disponível como opção
Carcaça
Alumínio e aço inoxidável
Garantia
12 meses