FTE-Omega-160-IP60 SI 2500-400
- avaliação via: EtherCAT
- Faixa de medição Fx, Fy: ± 2500 N
- Faixa de medição Fz: ± 6250 N
- Faixa de medição Mx, My: ± 400 Nm
- Faixa de medição Mz: ± 400 Nm
Technische gegevens
| avaliação via | EtherCAT |
|---|---|
| Peso [kg] | 2.72 |
| Calibração | SI-2500-400 |
| Faixa de medição Fx, Fy [N] | ± 2500 |
| Faixa de medição Fz [N] | ± 6250 |
| Faixa de medição Mx, My [Nm] | ± 400 |
| Faixa de medição Mz [Nm] | ± 400 |
| Sobrecarga Fx, Fy [N] | ± 18000 |
| Sobrecarga Fz [N] | ± 48000 |
| Sobrecarga Mx, Meu [Nm] | ± 1700 |
| Sobrecarga Mz [Nm] | ± 1900 |
| Frequência de ressonância Fx, Fy, Mz [Hz] | 1300.0 |
| Frequência de ressonância Fz, Mx, My [Hz] | 1000.0 |
| Resolução Fx, Fy [N] | 0.5 |
| Resolução Fz [N] | 0.75 |
| Resolução Mx, Minha | 0.05 |
| Resolução Mz | 0.05 |
| Diâmetro D [mm] | 156.5 |
| Altura Z [mm] | 55.9 |
| Dados técnicos divergentes do FTE IP60 | sim |
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
Todas as forças e torques que atuam no sensor devem estar dentro da faixa de medição especificada.
Exceder a faixa de medição reduzirá o número máximo de ciclos de carga e poderá causar danos ao sensor. Entre em contato conosco se sua aplicação exceder a faixa de medição.
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Handlingsgewicht
is het gewicht van de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Bij het ontwerpen moet rekening worden gehouden met de toegestane kracht en koppel. Houd er rekening mee dat het overschrijden van het aanbevolen handlingsgewicht de levensduur verkort.
Meetnauwkeurigheid
< 1% van de bovenste grenswaarde van het meetbereik bij 22 °C
Bescherming tegen spatwater
IP60, 65, 68 beschikbaar als optie
Behuizing
Aluminium en roestvaststaal
Garantie
twaalf maanden