HLM
Slagmodule
Dit product is een SCHUNK Classic-product.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Slagmodule met geoptimaliseerde lengte, pneumatische aandrijving en spelingvrij voorgespannen kruisrollagers
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- Solide ontwerp met kruisrolgeleiding
gegarandeerde hoge belastbaarheid en nauwkeurigheid van eindposities in alle installatieposities - Voorgespannen kruisrolgeleidingen
Dit betekent absoluut spelingvrij - Hoog draagvermogen
In alle laadrichtingen - Gestandaardiseerde boorgaten voor bevestiging en aansluitafmetingen identiek voor LM-serie
voor vele combinaties met andere componenten van het modulaire systeem - Schokdempers en naderingsschakelaars ingebouwd in de projectievlakken
voor trillingsvrije bewegingen en bewaking van de eindpositie - Stangvergrendeling door middel van klempatroon
voor veiligheid in geval van noodstop
Opties en speciale informatie
- Variant met stangvergrendeling
voorkomt dat de structuur valt bij plotseling energieverlies. Deze module is standaard met een groot aantal elementen van het modulaire systeem te combineren. Wij helpen u graag bij het beantwoorden van uw vragen. - Voedselveilige smering
Het product bevat standaard smeermiddelen die geschikt zijn voor voedingsmiddelen. Er wordt niet volledig voldaan aan de eisen van de norm EN 1672-2:2020. De relevante NSF-certificaten zijn beschikbaar op https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp met behulp van de smeermiddelinformatie in de handleiding. Onderdelen zoals rollagers, lineaire geleidingen of schokdempers zijn niet voorzien van smeermiddelen die voldoen aan de voedselveiligheidsnormen.