arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
CC ER 16 P Ø3/8 Illustration similar

CC ER 16 P Ø3/8"

ER precision collet chucks

IDnr. 1403899

CC ER 16 P Ø3/8", ER precision collet chucks
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • For clamping diameter: Ø3/8"
  • Diameter: 3/8"
  • Length L1: 27.5 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0,002 mm
For ER 16
For clamping diameter Ø3/8"
D1 min. [mm] 8.525
D1 max. [mm] 9.525
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 27.5
Weight [kg] 0.017
ER collet standard DIN ISO 15488-B