arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
CC Set ER 32 Ilustração semelhante

CC Set ER 32

Conjunto de pinças ER

ID 280224

CC Set ER 32, Conjunto de pinças ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Número de pinças ER: 18
  • Para diâmetro de fixação: Ø3 - 20
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm
Für ER 32
Für Spanndurchmesser Ø3 - 20
D1 min. [mm] 3.0
D1 max. [mm] 20.0
Gewicht [kg] 3.0
Anzahl ER Spannzangen 18.0
ER Spannzangennorm DIN ISO 15488-B