AZB MAZAK CAT 40 45° 5/8"-11 UNC L1=41,26
Botão de retenção
IDnr. 1491329
Botão de retenção AZB MAZAK CAT 40 45° 5/8"-11 UNC L1=41,26
- Pino de fixação para MAZAK ANSI-CAT 40
- Diâmetro D1: 18.796 mm
- Comprimento L1: 41.3 mm
Technische gegevens
| D1 [mm] | 18.796 |
|---|---|
| D2 [mm] | 12.446 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| L1 [mm] | 41.3 |
| L2 [mm] | 16.3 |
| L3 [mm] | 11.2 |
| a [°] | 45.0 |
| G1 | M5/8" |
| Peso [kg] | 0.052 |
Versões com rosca métrica
Versão
Pino de fixação para ANSI-CAT 40 MAZAK com orifício de passagem e vedação na face final