TRIBOS-RM SRE SO
측면 인서트 개방 축소
리덕션 인서트 TRIBOS SRE SO는 SCHUNK 다각형 툴홀더 TRIBOS-RM 클램핑용 측면 개방형 어댑터입니다. 툴 변경 시 작업자는 정밀 마운팅와 적절한 TRIBOS SRE를 결합하고, 함께 클램핑 장치 TRIBOS SVP의 지정된 입구에 삽입합니다. 측면이 개방된 TRIBOS SRE는 측면 삽입의 대용으로 사용됩니다.
Function
Detail images
Aplicação SRE - aberta lateralmente
Aplicação SRE - aberta lateralmente
Um elemento redutor TRIBOS SRE aberto lateralmente é usado para unir ferramentas com uma circunferência maior que o diâmetro externo da montagem do porta-ferramenta. Um inserto de redução TRIBOS SRE aberto lateralmente é usado para unir ferramentas com uma circunferência maior que o diâmetro externo do suporte do porta-ferramentas. o dispositivo de fixação TRIBOS SVP. Em seguida, o suporte do porta-ferramentas com ferramenta fixada é retirado do inserto de redução TRIBOS SRE. Se isso não for possível devido à circunferência da ferramenta, um SRE aberto lateralmente pode ser usado para fixar a ferramenta.
Isso é adequado, por exemplo, para a fixação de fresas angulares, fresas prismáticas, fresas de acabamento ou similares.