KOM HSK-A 63 Ø22x60
결합 쉘 및 엔드밀 어댑터
ID 263611
KOM HSK-A 63 Ø22x60, 툴홀더
- 결합 쉘 및 엔드밀 어댑터
- 시리즈: 결합 쉘 및 엔드밀 어댑터
- 툴홀더 인터페이스: HSK-A 63
- 클램핑 지름: 22 mm
- 클램핑 지름의 스레드: M10
- 투영 길이: 60 mm
- 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.006mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
Technical details
| Technologie | Combinatieschaal en eindfreesadapters |
|---|---|
| Reeksen | Combinatieschaal en eindfreesadapters |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 63 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| Klemdiameter D1 | 22 mm |
| Schroefdraad spanbout G | M10 |
| D2 [mm] | 40.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 60 mm / 2.4" |
| L4 [mm] | 34.0 |
| L11 [mm] | 31.0 |
| L12 [mm] | 19.0 |
| Gewicht [kg] | 1.07 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Voor het vasthouden van snijders met lengte- of kruisgleuf
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Levering
Inclusief spanbout, aandrijfring en veersleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar