arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MES CF HSK-A 100 Ø16x100 Podobné zobrazení

MES CF HSK-A 100 Ø16x100

Trny frézovací hlavy

IDnr. 23003935

MES CF HSK-A 100 Ø16x100, Upínače nástrojů
  • Trny frézovací hlavy
  • Řada: Trny frézovací hlavy
  • Varianta Cool Flow
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 100
  • Uchopovací průměr: 16 mm
  • Závit v upínacím průměru: M8
  • Projekční délka: 100 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Zahrnuje utahovací šroub
Technologie Trny frézovací hlavy
Řada Trny frézovací hlavy
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 100
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Upínací průměr D1 16 mm
Závitový upevňovací šroub G M8
D2 [mm] 38.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 100 mm / 3.9"
L4 [mm] 71.0
L11 [mm] 17.0
Vlastní hmotnost [kg] 2.88
Varianta Cool Flow ano

Provedení
Pro montáž fréz s křížovými drážkami

Obvodová házivost
≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Provedení Cool flow - optimální dodávka chladiva přímo na řeznou hranu nástroje

Rozsah dodávky
Zahrnuje utahovací šroub

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání