CELSIO CF SK 40 Ø6x130
ID 26000812
- Portaherramientas térmico
- Serie: CELSIO
- Variante Cool Flow
- Interfaz del portaherramientas: SK 40
- Diámetro de sujeción: 6 mm
- Longitud de proyección: 130 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 20 Nm
Información técnica
| Técnica | Portaherramientas térmico |
|---|---|
| Serie | CELSIO |
| Interfaz del portaherramientas | SK 40 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Diámetro de sujeción D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 27.0 |
| D6 [mm] | 21.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 130 mm / 5.1" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 110.9 |
| G | M5 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 20.0 |
| Peso [kg] | 1.24 |
| Variante Cool Flow | sí |
Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Versión Cool Flow
El refrigerante se suministra directamente al filo de corte de la herramienta a través de dos orificios de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 AD/AF
Los orificios para la forma AF están sellados con tornillos de fijación como medida de seguridad para el transporte
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud (excepto Ø 3, Ø 4 y Ø 5)
Tornillo de equilibrado
Con rosca para tornillos de equilibrado (excepto Ø 3, Ø 4 y Ø 5)
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta