AMC CON HSK-A 63 M16x100 L1=126
Draadschacht-adapter, conisch
IDnr. 23005037
AMC CON HSK-A 63 M16x100 L1=126, Gereedschapshouders
- Draadschacht-adapter, conisch
- Reeksen: Draadschacht-adapter, conisch
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Draad in klemdiameter: M16
- Uitstekende lengte: 126 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm gemeten van de kegel tot D1
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| 기술 | 스레드 몸체 어댑터, 원뿔형 |
|---|---|
| 시리즈 | 스레드 몸체 어댑터, 원뿔형 |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-A 63 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
| 스레드 고정 볼트 G | M16 |
| D2 [mm] | 29.0 |
| D3 [mm] | 40.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 126 mm / 5.0" |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 100.0 |
| 중량 [kg] | 1.315 |
| 냉각수 방수 | 예 |
버전
클램핑 나사 결합 밀링 커터에 적합합니다
흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.005mm 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능