AMC CON SK 40 M12x75 L1=94,1
Draadschacht-adapter, conisch
ID 23005082
AMC CON SK 40 M12x75 L1=94,1, Gereedschapshouders
- Draadschacht-adapter, conisch
- Reeksen: Draadschacht-adapter, conisch
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 40
- Draad in klemdiameter: M12
- Uitstekende lengte: 94.1 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm gemeten van de kegel tot D1
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| Technologie | Draadschacht-adapter, conisch |
|---|---|
| Reeksen | Draadschacht-adapter, conisch |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SK 40 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Schroefdraad spanbout G | M12 |
| D2 [mm] | 21.0 |
| D3 [mm] | 35.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 94,1 mm / 3.7" |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 75.0 |
| Gewicht [kg] | 1.18 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
Variant
Voor het klemmen van inschroeffrezen
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,005 mm gemeten van de kegel tot D1
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor AF-vormen zijn verzegeld voor transport
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar