AMC CON SK 40 M16x50 L1=69,1
Einschraubfräseraufnahmen konisch
ID 23005087
AMC CON SK 40 M16x50 L1=69,1, Werkzeughalter
- Einschraubfräseraufnahmen konisch
- Baureihe: Einschraubfräseraufnahmen konisch
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 40
- Gewinde im Spanndurchmesser: M16
- Auskraglänge: 69.1 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
技术细节
| Tecnologia | Adattatori gambo filettato conici |
|---|---|
| Serie | Adattatori gambo filettato conici |
| Attacco portautensile | SK 40 |
| Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Vite di serraggio filettata G | M16 |
| D2 [mm] | 29.0 |
| D3 [mm] | 34.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 69,1 mm / 2.7" |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 50.0 |
| Peso [kg] | 1.05 |
| A tenuta stagna | Sì |
Versione
Per il serraggio di frese con attacco filettato
Concentricità
≤ 0,005 mm misurati dal cono a D1
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla normativa ISO 7388 AD/AF
I fori per forma AF sono sigillati per il trasporto
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta