ER 16 P JIS-BT 30x60
ER Präzisions-Spannzangenfutter
IDnr. 1455267
ER 16 P JIS-BT 30x60, Porte-outils
- Mandrins à pince ER de précision
- Gammes: Mandrins à pince ER de précision
- Interface de porte-outils: JIS-BT 30
- Longueur de projection: 60 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x DPrécision de concentricité ≤ 0,003 mm à 2,5 x D en utilisant la pince de serrage de précision ER et un couple défini
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| Technologie | Mandrins à pince ER de précision |
|---|---|
| Gammes | Mandrins à pince ER de précision |
| Interface de porte-outils | JIS-BT 30 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 7388-2 JD |
| Taille de serrage ER | ER 16 |
| Diamètre de serrage min. D1 [mm] | 1.0 |
| Diamètre de serrage max. D1 [mm] | 10.0 |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D3 [mm] | 34.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 60 mm / 2.4" |
| Longueur de projection L1 [mm] | 60.0 |
| L4 [mm] | 20.6 |
| L5 [mm] | 38.0 |
| G | M11x1 |
| Poids [kg] | 0.52 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D
Précision de concentricité ≤ 0,003 mm à 2,5 x D en utilisant la pince de serrage de précision ER et un couple défini
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 JD
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande