arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ER 25 P JIS-BT 40x70 Vergelijkbare illustratie

ER 25 P JIS-BT 40x70

ER precisiespankop

IDnr. 1349299

ER 25 P JIS-BT 40x70, Gereedschapshouders
  • ER precisiespankop
  • Reeksen: ER precisiespankop
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: JIS-BT 40
  • Uitstekende lengte: 70 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm bij 2,5 x DDe uitloopnauwkeurigheid van ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D bij gebruik van de ER-precisiespantang en een bepaalde klemkracht
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Levering: Inclusief klemmoer
Technológia Presné klieštinové skľučovadlo ER
Konštrukčný rad Presné klieštinové skľučovadlo ER
Rozhranie upínača nástrojov JIS-BT 40
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 7388-2 JD/JF
Veľkosť upínania ER ER 25
Min. upínací priemer D1 [mm] 1.0
Max. upínací priemer D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 44.0
D3 [mm] 44.0
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 70 mm / 2.8"
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] 70.0
L4 [mm] 24.0
L5 [mm] 43.0
G M18x1.5
Hmotnosť [kg] 1.215
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno
Štandardná dĺžka áno

Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm pri 2,5 x D
Presnosť hádzania ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D pri použití presnej klieštiny ER a definovaného krútiaceho momentu

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 JD/JF
Otvory pre tvar JF sú pri dodaní uzatvorené

Skrutka na prestavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky

Rozsah dodávky
Vrátane upínacej matice

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie