ER 25 CAT 40x2 1/2"
ERコレットチャック
ID 1388992
ER 25 CAT 40x2 1/2", ツールホルダー
- ERコレットチャック
- シリーズ: ERコレットチャック
- ツールバーインターフェース: CAT 40
- 突出長さ: 63.5 mm
- 振れ精度: ≤ 0.008 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
| テクノロジー | ERコレットチャック |
|---|---|
| シリーズ | ERコレットチャック |
| ツールバーインターフェース | CAT 40 |
| ツールホルダーの標準 | ASME B5.50 |
| ER クランプのサイズ | ER 25 |
| 最小クランプ径 D1 [mm] | 1.0 |
| 最大クランプ径 D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 42.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 63,5 mm / 2.5" |
| 突出長さ L1 [mm] | 63.5 |
| L4 [mm] | 20.0 |
| L5 [mm] | 44.45 |
| 重量 [kg] | 1.15 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
振れ精度
≤ 0.008 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ASME B5.50 に準拠したクーラント供給
AF 形状のボアは輸送のため塞がれています。
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
納品内容
クランプナットが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。