arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
iTENDO²

iTENDO²

Sensorische gereedschaphouder, componenten en accessoires
Met onze nieuwe iTENDO² hebben we het concept van slimme gereedschapshouders naar een hoger niveau getild. Hij is verkrijgbaar in drie verschillende pakketten om de overstap naar deze technologie nog gemakkelijker te maken. Een ding hebben ze allemaal gemeen: de iTENDO²-gereedschapshouder met verschillende machine-interfaces, die dankzij een versnellingssensor dicht bij het werkstuk precieze stabiliteitswaarden levert, waarmee het bewerkingsproces geoptimaliseerd kan worden. Als hulpmiddel om uw proces transparanter te maken, kan de basisversie van de iTENDO²-pad van de gereedschapshouder de vastgelegde gegevens draadloos naar de meegeleverde tablet sturen.
Met de iTENDO² easy connect-versie integreren we de slimme gereedschaphoudertechnologie in de machine en bieden we de optie om de meetwaarden via een analoge interface door te sturen naar een hoger procesbewakingssysteem. Met de iTENDO² easy monitor-versie als software-uitbreiding en derde uitbreidingsfase bieden we de optie van eenvoudige procesbewaking met machine-integratie.

Uw voordelen

  • Slim realtime sensorsysteem
    Eenvoudige procesbewaking en maximale levensduur van het gereedschap
  • Draaisnelheden tot 30.000 tpm
    Breed inzetbaar in talloze toepassingen
  • 100% compatibel
    1:1-verwisselbaar met de standaard gereedschapshouders van SCHUNK, zonder tijdrovende herprogrammering van uw systeem
  • Drie aangepaste productpakketten
    Een passende oplossing voor elke vereiste taak en complexiteitsniveau
  • iTENDO² pad
    Grotere transparantie van het proces, duurzame procesoptimalisatie, degelijke procesvergelijkingen

Opties en speciale informatie

  • Aluminium behuizing voor optimale bescherming en veelzijdigheid
    Dit betekent dat alle componenten tijdens de opslag kunnen worden beschermd en biedt tegelijk flexibel transport naar de machine in geval van tijdelijke procesbewaking.
  • iTENDO² pad
  • Rechtstreekse aansluiting op de tablet zonder machineaansluiting
  • Weergave Chatter Index (10 Hz gegevens)
  • Alarm- en trendanalyse op de PC