TENDO Platinum
Hydraulische expansie-gereedschapshouder
TENDO "The original" is de hydraulische expansie-gereedschapshouder van SCHUNK. Dankzij het uitgebreide assortiment van 29 interfaces is de TENDO gereedschapshouder de nauwkeurige allrounder die geschikt is voor gebruik met alle standaard gereedschapswerktuigspindels. Met gestandaardiseerde buitencontour volgens DIN 69882-7.
Beschrijving
Innovaties - uw voordelen
- Hoge mate van flexibiliteit
Klemming van verschillende diameters, flexibel via directe klemming Ø 6 - Ø 32, of de combinatie met gegroefde of koelvloeistofdichte tussenhulsen. - Tot op de micron precieze gereedschapswissel binnen enkele seconden, zonder randapparatuur.
Tijdbesparing door kortere omsteltijden en geen investerings- en energiekosten door extra kleminrichtingen - Uitstekende demping van trillingen
Micro-blowouts worden voorkomen, optimale werkstukoppervlakken, machinespindelbescherming, langere levensduur van het gereedschap, wat resulteert in lagere kosten - Alle in de handel verkrijgbare types gereedschapsschacht kunnen worden vastgeklemd
Vorm A: met gladde cilindervormige schacht, schacht vorm A in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HA Vorm AB: met plat vlak en cilindervormige schacht met trekkop, schacht vorm B in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HB Vorm B: met laterale trekvlakken, schacht vorm B in overeenstemming met DIN 1835 Vorm E: met hellend klemvlak, schacht vorm E in overeenstemming met DIN 1835 en DIN 6535 HE - Standaard fijn gebalanceerd
Geschikt voor hoge snelheden met een balanceergraad van G2.5 bij 25.000 tpm. - Permanente uitloop- en rondloopnauwkeurigheid van < 0,003 mm
Gelijkmatig snijwerk, langere levensduur van het gereedschap en lagere kosten voor het naslijpen of kopen van nieuw gereedschap - Exacte voorafstelling van de lengte
Lengteverstelling in het bereik van 0,01 mm nauwkeurigheid, met een instelbereik van 10 mm - Uitgebreide compatibiliteit
Vormt een ideale combinatie met TENDO SVL- en TRIBOS SVL-uitbreidingen - Vuilgroefjes voor een betrouwbare koppeloverbrenging
Droge klemoppervlakken door verplaatsing van olie-, vet- of smeerresten in de vuilnisgroef
Opties en speciale informatie
- Flexibele klemzones dankzij het gebruik van tussenhulzen
Tussenhulzen maken het mogelijk om verschillende schachtdiameters van 3 - 32 mm vast te klemmen met slechts één gereedschapshouder. Uw voordeel: lagere aanschafkosten en grotere klemkracht bij de opgegeven schachtdiameter.