arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS-M HSK-A 50 Ø2x60 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS-M HSK-A 50 Ø2x60

Polygonale gereedschapshouders

IDnr. 25005709

TRIBOS-M HSK-A 50 Ø2x60, Gereedschapshouders
  • Polygonale gereedschapshouders
  • Reeksen: TRIBOS-Mini
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 50
  • Klemdiameter: 2 mm
  • Uitstekende lengte: 60 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 1 Nm
技术 多边形刀柄
系列 TRIBOS-Mini
刀具夹持接口 HSK-A 50
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 2 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 15.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 60 mm / 2.4"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 23.4
L6 [mm] 34.0
最小扭矩 [Nm] 1.0
重量 [kg] 0.3
标准长度 是

型号
最适合轻质金属切削操作 – 考虑其径向力

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
带冷却液管螺纹

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计