TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø10x50
多角形ツールホルダー
IDnr. 225886
TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø10x50, ツールホルダー
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-RM
- ツールバーインターフェース: HSK-A 32
- クランプ径: 10 mm
- 突出長さ: 50 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 20 Nm
Technische gegevens
| テクノロジー | 多角形ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TRIBOS-RM |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 32 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| クランプ径 D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 50 mm / 2.0" |
| L2 [mm] | 32.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| 最小トルク [Nm] | 20.0 |
| 重量 [kg] | 0.25 |
| 標準長さ | あり |
バージョン
高速で正確なワークに非常に適する設計
振れ精度
≤ 0.003 mm、2.5 x Dで
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
クーラントチューブ用のスレッドあり
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。