arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS-RM KD ER 20 Ø6x33.5 類似のイラスト

TRIBOS-RM KD ER 20 Ø6x33.5

多角形ツールホルダー

IDnr. 1388724

TRIBOS-RM KD ER 20 Ø6x33.5, ツールホルダー
  • 多角形ツールホルダー
  • シリーズ: TRIBOS-RM
  • ツールバーインターフェース: ER 20
  • 冷却液対応バージョン
  • クランプ径: 6 mm
  • 突出長さ: 40.7 mm
  • 振れ精度: 2.5 x D で ≤ 0.01 mm
  • 最小トルク: 6 Nm
テクノロジー 多角形ツールホルダー
シリーズ TRIBOS-RM
ツールバーインターフェース ER 20
ツールホルダーの標準 ISO 15488-A
クランプ径 D1 6 mm
ER クランプのサイズ ER 20
D2 [mm] 14.0
D3 [mm] 15.0
L [mm] 65.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 40,7 mm / 1.6"
L2 [mm] 50.0
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 33.5
G M6x1
最小トルク [Nm] 6.0
重量 [kg] 0.25
従来のすべてのERクランプナットと互換性があります
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています

バージョン
回転対称構造
冷却液対応バージョン

振れ精度
2.5 x D で ≤ 0.01 mm

ツールシャンク等級
h6

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
付属品としてデプスストップが利用可能

テーパー設計
フォーム A DIN-6388 に準拠した ER テーパー
要望に応じてご利用いただける追加の ER テーパーバージョン

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。