WEL SK 50 Ø10x160
Uchwyty frezarskie WELDON
IDnr. 23000534
WEL SK 50 Ø10x160, Oprawki narzędziowe
- Uchwyty frezarskie WELDON
- Seria: WELDON
- Złącze uchwytu narzędziowego: SK 50
- Średnica mocowania: 10 mm
- Przewidywana długość: 160 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzone od stożka do D1
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Technische gegevens
| Technologia | Uchwyty frezarskie WELDON |
|---|---|
| Seria | WELDON |
| Złącze uchwytu narzędziowego | SK 50 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Średnica mocowania D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 35.0 |
| D6 [mm] | 24.5 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 160 mm / 6.3" |
| L2 [mm] | 41.0 |
| L4 [mm] | 140.9 |
| G1 | M10 |
| Masa [kg] | 3.9 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
Wersja
Do narzędzi mocujących o trzonkach walcowych zgodnych z normami DIN 1835B/DIN 6359HB.
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzone od stożka do D1
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Gwint G1
G1 = gwint na śrubę mocującą
Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 AD/AF
Otwory na AF są uszczelnione na czas transportu
Zakres dostawy
Zawiera śrubę zaciskową WELDON
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie