ERD/ERT - DQ 10m
Kabel
N.º de identificação 1395071
Zeichnungen
Geberkabel
Geberkabel
Bitte beachten Sie, dass es sich bei der dargestellten Zeichnung um eine Ansicht des Basisproduktes handelt. Einzelne Produktvarianten werden durch nachfolgende Zeichnungen ergänzt. Bitte beachten Sie hierzu auch das Katalogdatenblatt des Artikels.
Die Anschlusskabel, wie z. B. Leistungs- und Geberkabel, sind perfekt abgestimmt auf die Verbindung von SCHUNK-Produkten mit den jeweiligen Antriebsregelgeräten. Bei der Auswahl der richtigen Anschlusskabel unterstützen wir Sie gerne.
- 06
- Anschluss modulseitig
- 15
- Socket
- 90
- Prefabricated for connection to the drive controller
Bitte beachten Sie den min. Biegeradius bei schleppkettentauglichen Kabeln oder den max. Torsionswinkel bei torsionstauglichen Kabeln. Diese betragen im Allgemeinen das 10fache des Kabeldurchmessers oder +/- 180°/m.